Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8537HY01B

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
aprobación
APPROVAL
abajo
BELLOW
material del cuerpo
BODY_MATERIAL
diseño
DESIGN
diámetro
DIAMETER
brida
FLANGE
volante
HANDWHEEL
posición de montaje
INSTALLATION_POSITION
longitud
LENGTH
fabricante
MANUFACTURER
material unidad spindel
MATERIAL_SPINDEL_UNIT
medios de comunicación
MEDIA
1
8537HY01B
EN ISO 15848-1 TA Luft TÜV-Prüf-Nr TA 07 2016 C04
acero inoxidable 1.4571
Hierro SG EN-JS1049
recto con fuelle
DN 20
Brida según DIN EN 1092
acero con revestimiento cataforético (no ascendente)
cualquier posición, husillo preferentemente vertical
según DIN EN 558 serie 1
NieRuf
Hierro SG EN-JS1049
medios líquidos y gaseosos
Show compressed display (1 product)
Número de pedido8537HY01B
Últimos cambios30.09.2024 14:45:19
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties